Raccordo spinato N-1/2-P-13-MS

15636

GTIN: 4052568022051

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 13 mm
Dimensione nominale
11 mm