Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVUZ-25- -P-A

156463

Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
221 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità