Cilindro compatto AEVUZ-100- -P-A
156469
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4222 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità