Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
42 N
Corsa
1 mm - 10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità