Cilindro compatto AEVUZ-40- -A-P-A
156485
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
636 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità