Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVUZ-63- -A-P-A

156487

Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1679 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità