Cilindro compatto AEVUZ-80- -A-P-A
156488
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
2733 N
Corsa
1 mm - 25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità