Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN: 4052568118570

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità