Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVU-40-5-A-P-A

157001

GTIN: 4052568122379

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
704 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità