Cilindro compatto AEVU-40-15-A-P-A
157003
GTIN: 4052568122393
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
704 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità