Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro compatto AEVUZ-20-20-P-A

157219

GTIN: 4052568124328

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
123 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità