Cilindro compatto AEVUZ-63-10-A-P-A
157286
GTIN: 4052568124953
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1679 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità