Valvola a manicotto VBOH-32-G12
1587988
GTIN: 4052568107949
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3420 l/min
Dimensioni griglia
45 mm
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 12 bar