Cilindro rotondo EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN: 4052568066659
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
2,5 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1.9 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione