Cilindro rotondo EG-4-15-PK-2

15887

GTIN: 4052568066697

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
4 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4.9 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione