Cilindro rotondo EG-6-25-PK-3
15895
GTIN: 4052568066741
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
11.8 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Su un lato - Non regolabile