Raccordo a scatto T NPKA-T-Q6-E-P10
1590710
GTIN: 4052568062217
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C