Lubrificatore LOE-3/8-D-MIDI
159586
GTIN: 4052568007928
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5500 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
8 l/min