Cilindro a doppio pistone DPZJ-20-50-P-A-S2
159955
GTIN: 4052568127862
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
282 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa