Serbatoio per aria compressa CRVZS-10
160237
GTIN: 4052568012182
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Volume
10 l
Materiale serbatoio per aria compressa
Acciaio inossidabile altolegato
Conforme allo standard
AD 2000
Collegamento scarico della condensa
G3/8