Raccordo a innesto a T QST-V0-1/2-10

160531

GTIN: 4052568035808

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
8.3 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar