Raccordo a innesto a L QSL-V0-8

160541

GTIN: 4052568035877

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
7.2 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar