Tubo in plastica PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN: 4052568035945
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
8 mm
Diametro interno
4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C