Tubo in plastica PAN-V0-10X1,25-SW

160552

GTIN: 4052568035969

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
7.5 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C