Modulo di derivazione PMBL-186-HP3-H
1609073
GTIN: 4052568263607
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar