Manometro di precisione MAP-40-6-1/8-EN

161127

GTIN: 4052568006419

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 6 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
1,6