Manometro di precisione a flangia FMAP-63-6-1/4-EN
161130
GTIN: 4052568071844
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Campo dell'indicazione
0 bar - 6 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
1