Cilindro piatto DZF-12-125-A-P-A

161230

GTIN: 4052568128548

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
12 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
68 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità