Cilindro piatto DZF-18- -A-P-A-S2

161234

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
18 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
123 N
Corsa
1 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità