Cilindro piatto DZF-18-200-A-P-A
161245
GTIN: 4052568128654
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
18 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
153 N
Corsa
200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità