Cilindro piatto DZF-50- -A-P-A

161289

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
1 mm - 320 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità