Cilindro piatto DZF-63- -A-P-A-S2
161305
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1682 N
Corsa
1 mm - 320 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità