Cilindro piatto DZF-63-125-A-P-A
161314
GTIN: 4052568129149
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità