Regolatore di portata unidirezionale CRGRLA-1/8-B

161404

GTIN: 4052568071936

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
340 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Componente di regolazione
Vite ad intaglio