Regolatore di portata unidirezionale CRGRLA-1/4-B

161405

GTIN: 4052568071943

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
610 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Componente di regolazione
Vite ad intaglio