Regolatore di portata unidirezionale CRGRLA-3/8-B
161406
GTIN: 4052568129200
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
1450 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Componente di regolazione
Vite ad intaglio