Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Valvole e unità di valvole

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Elettrovalvola MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN: 4052568129248

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3100 l/min
Pressione fluido
0.5 bar - 10 bar