Elettrovalvola MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN: 4052568012434
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
10000 l/min
Pressione fluido
0.5 bar - 10 bar