Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Attuatori pneumatici

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Attuatore lineare DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
10 mm - 3000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità - Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Rilevamento posizione
Per finecorsa