Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Tecnologia di collegamento elettrico

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Connettore con cavo KMPPE-B-5

161878

GTIN: 4052568072124

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Da M16x0,75 a EN 61076-2-106
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m