Attuatore lineare DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
18 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
153 N
Corsa
10 mm - 1800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità - Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Rilevamento posizione
Per finecorsa