Cilindro a doppio pistone DPZJ-10-10-P-A-KF-S2

162016

GTIN: 4052568129675

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa