Cilindro a doppio pistone DPZ-25-80-P-A-KF

162100

GTIN: 4052568130381

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
590 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa