Filtro LF-1/8-D-5M-MINI
162610
GTIN: 4052568072308
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm