Filtro LF-3/4-D-5M-MAXI
162616
GTIN: 4052568131623
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3600 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm