Filtro LF-3/8-D-5M-MINI-A
162620
GTIN: 4052568131661
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1100 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm