Filtro LF-3/4-D-5M-MIDI-A
162623
GTIN: 4052568131692
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm