Combinazione di filtro fine LFMBA-3/4-D-MIDI
162663
GTIN: 4052568132026
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
Midi
Grado di filtrazione
0.01 µm
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Scarico della condensa
A rotazione manuale
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C