Modulo di derivazione FRM-H-3/8-D-MIDI
162791
GTIN: 4052568072537
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale standard da 1 a 2
4900 l/min
Pressione di lavoro
0.2 bar - 16 bar