Modulo di derivazione FRM-H-1/2-D-MIDI
162792
GTIN: 4052568072544
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale standard da 1 a 2
5100 l/min
Pressione di lavoro
0.2 bar - 16 bar